エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Harting 固定ブラケット f用途 9→37極D-Subコネクタ

Harting 固定ブラケット f用途 9→37極D-Subコネクタ 09-67-000-9910
通常単価(税別)
115
税込単価
127
通常出荷日:5日目

・アクセサリタイプ = 固定ブラケット・併用 = 9 → 37極D-Subコネクタ

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

09-67-000-9910
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

09-67-000-9910の仕様・寸法情報

種類
コネクタ固定具
併用製品
9~37極D-Subコネクタ

商品情報

製品仕様

型番アクセサリタイプ併用 
09-67-000-9910 固定ブラケット 9 → 37極D-Subコネクタ

型番リスト

表示件数
型番
09-67-000-9910
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115
( 127 )
5日目

詳細情報

基本情報

・アクセサリタイプ = 固定ブラケット
・併用 = 9 → 37極D-Subコネクタ

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Harting 固定ブラケット f用途 9→37極D-Subコネクタの型番09-67-000-9910のページです。 型番09-67-000-9910に関する仕様情報を記載しております。
Harting 固定ブラケット f用途 9→37極D-Subコネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Harting 固定ブラケット f用途 9→37極D-Subコネクタ
Harting ローレット頭ネジ 09 67 シリーズ f用途 D-Subバックシェル
ハーティング ツインフード Han-Modularシリーズ ねじサイズM25x1
D-subコネクタ用 ロック金具
D-subコネクタ用 スプリングロック
D-subコネクタ用 極性キー
メーカーHARTINGHARTINGHARTINGヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格1152846,630201 -26122
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コネクタ固定具コネクタ固定具フードコネクタ固定具コネクタ固定具その他
併用製品9~37極D-SubコネクタD-Subバックシェルヘビーデューティ電源コネクタ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト