17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,オス,62極 09-56-400-5604

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,オス,62極

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

09-56-400-5604

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 62
・ジェンダー = オス
・Dコネクタタイプ = 高密度D-Sub
・D-Subシェルサイズ = C
・ハウジング材質 = 鋼
・定格電流 = 2A
・コンタクトめっき = 金
・コンタクト材質 = 銅合金
・ピッチ = 2.42mm
・長さ = 69.4mm
・最高使用温度 = +105℃
・最低使用温度 = -55℃

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
その他
シリーズ
Dsub
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
許容電流(A)
2
ピン数
62
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
耐環境性
難燃性
代表規格
UL
材質
コンタクト:銅合金
使用温度範囲(℃)
-55~+105
タイプ
高密度D-Sub

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト