17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ハーティング Guide Bushing ねじサイズM3  (メーカー型番:09330009909) 09-33-000-9909

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハーティング Guide Bushing ねじサイズM3 (メーカー型番:09330009909)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

09-33-000-9909

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了いたします。代替品は<09330009909>です。

・アクセサリタイプ = Guide Bushing
・併用 = Heavy Duty Power Connectors
・スレッドサイズ = M3

Hanインサート用極性化ピン. Han Qインサート用のオス / メス極性化ピン

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
その他
シリーズ
Han
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
耐環境性
耐環境性なし
タイプ
Guide Bushing
スレッドサイズ
M3
併用
Heavy Duty Power Connectors
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト