エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ハーティング 圧着コンタクト オス Han Contactsシリーズ,1P,1極

通常単価(税別)
1,357
税込単価
1,493
通常出荷日:5日目

・アクセサリタイプ = 圧着コンタクト・ジェンダー = オス・コンタクト数 = 1・範囲 = Han ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

0932000610801
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0932000610801の仕様・寸法情報

用途
その他
シリーズ
Han
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
ピン数
1
電線接続方法
圧着
耐環境性
耐環境性なし
タイプ
圧着コンタクト
シリーズ詳細
Han Contacts
範囲
Han 40A圧着、Han C、Han Com、Han HSC
ポール形式
1P
併用
ヘビーデューティ電源コネクタ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0932000610801
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,357
( 1,493 )
5日目

詳細情報

基本情報

・アクセサリタイプ = 圧着コンタクト
・ジェンダー = オス
・コンタクト数 = 1
・範囲 = Han 40A圧着、Han C、Han Com、Han HSC
・シリーズ = Han Contacts
・併用 = ヘビーデューティ電源コネクタ
・ポール形式 = 1P

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーティング 圧着コンタクト オス Han Contactsシリーズ,1P,1極の型番0932000610801のページです。 型番0932000610801に関する仕様情報を記載しております。
ハーティング 圧着コンタクト オス Han Contactsシリーズ,1P,1極のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーティング 圧着コンタクト オス Han Contactsシリーズ,1P,1極
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,オス,15極
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 25極
Han(R) 産業用コネクタ・製品シリーズ (メーカー型番:09140203013)
リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリーズ 20極 2列 メス
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極
メーカーHARTINGHARTINGAssmann WSW ComponentsHARTINGTE ConnectivityHARTING
通常価格1,3571,0767846,130382812
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目5日目5日目
用途その他その他パネルマウントその他ケーブル接続その他
シリーズHanDsubDsubHanその他Dsub
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)
ピン数1152520209
電線接続方法圧着ハンダハンダ圧接圧接ハンダ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト