17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Kamaya チップヒューズ 2A, 50V dc FCC20 202 AD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Kamaya チップヒューズ 2A, 50V dc

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FCC20 202 AD

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・定格電流 = 2A
・定格電圧 = 50V dc
・長さ = 2mm
・幅 = 1.25mm
・高さ = 0.6mm
・寸法 = 2 x 1.25 x 0.6mm
・溶断速度 = F
・遮断容量最大電圧 R = 50 A
・最小動作温度 = -55℃
・最大動作温度 = +125℃
・動作温度範囲 = -55 → +125℃

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト