17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ(極数:2,13kW) T3-1-102/EA/SVB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ(極数:2,13kW)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T3-1-102/EA/SVB

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・極数 = 2
・電流 Max = 32 A
・取り付けタイプ = Panel Mount
・通常の状態の構成 = NO
・許容入力 = 13 kW
・IP評価 = IP65
・南京錠受け = あり
・定格電圧 = 440 V ac
・利用可能な補助接点 = あり
・電気フェーズ = 1
・スイッチ定格 = 32 A
・長さ = 90mm
・幅 = 75mm
・深さ = 44mm
・ハンドルの色 = 赤

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト