エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ, 15 kW

通常単価(税別)
36,656
税込単価
40,322
通常出荷日:5日目

・極数 = 3 + N・電流 Max = 32 A・取り付けタイプ = パネル取り付け・通常の状態の構...

詳細を確認

型番:

P1-32/EA/SVB/N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P1-32/EA/SVB/Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
P1-32/EA/SVB/N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,656
( 40,322 )
5日目

詳細情報

基本情報

・極数 = 3 + N
・電流 Max = 32 A
・取り付けタイプ = パネル取り付け
・通常の状態の構成 = 3NO
・許容入力 = 15 kW
・IP評価 = IP65
・南京錠受け = あり
・定格電圧 = 690 V
・電気フェーズ = 1, 3
・スイッチ定格 = 300 A
・長さ = 48mm
・幅 = 99mm
・深さ = 65mm
・ハンドルの色 = 赤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ, 15 kWの型番P1-32/EA/SVB/Nのページです。 型番P1-32/EA/SVB/Nに関する仕様情報を記載しております。
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ, 15 kWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ, 15 kW
非常停止用押ボタンスイッチ コントロールボックス付
非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 照光
非常用ボタン FAKシリーズ
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) A22E
ソレノイド付安全スイッチ HS5L形
メーカーEatonオムロンミスミEatonオムロンIDEC
通常価格36,6563,6783,567 -74,4401,600 -10,947 -
通常出荷日5日目1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

非常停止・安全スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト