17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TDK-Lambda 組み込みスイッチモード電源SMPS, 12V, 6A, ケース付 LS75-12

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TDK-Lambda 組み込みスイッチモード電源SMPS, 12V, 6A, ケース付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LS75-12

2024年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・出力電圧 = 12V
・出力電流 = 6A
・定格電力 = 75W
・入力電圧 = 125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac
・取付タイプ = シャーシマウント
・パッケージタイプ = カバー付
・長さ = 5.1インチ
・幅 = 3.8インチ
・奥行き = 1.5インチ
・リップルノイズ = 120mV
・ロードレギュレーション = 96mV
・ラインレギュレーション = 48mV
・最低温度 = -25℃
・最高温度 = +70℃
・MTBF平均故障間隔 = 648786h

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト