17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Schaffner IECフィルタ オス, C14 パネルマウント 6A 250 V ac FN9222UZ-6-06

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Schaffner IECフィルタ オス, C14 パネルマウント 6A 250 V ac

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FN9222UZ-6-06

2024年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・ジェンダー = オス
・ヒューズ数 = None
・スイッチタイプ = なし
・端子方法 = ファストン
・定格電流 = 6A
・定格電圧 = 250 V ac
・取り付けタイプ = パネルマウント
・動作周波数 = 0 → 400Hz
・IECコネクタタイプ = C14
・幅 = 51.85mm
・深さ = 66.3mm
・高さ = 25mm

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト