エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Schaffner IECフィルタ(オス/IEC規格/IEC・EN 60939 パネルマウント)

通常単価(税別)
3,100
税込単価
3,410
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = オス・ヒューズ数 = None・スイッチタイプ = なし・端子方法 = ファストン・...

詳細を確認
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

FN9226-3-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FN9226-3-06の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
FN9226-3-06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100
( 3,410 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・ヒューズ数 = None
・スイッチタイプ = なし
・端子方法 = ファストン
・定格電流 = 3A
・定格電圧 = 250 V ac
・取り付けタイプ = パネルマウント
・動作周波数 = 0 → 400Hz
・IECコネクタタイプ = IEC / EN 60939
・幅 = 48mm
・深さ = 40.85mm
・高さ = 32.5mm

ご注意

  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Schaffner IECフィルタ(オス/IEC規格/IEC・EN 60939 パネルマウント)の型番FN9226-3-06のページです。 型番FN9226-3-06に関する仕様情報を記載しております。
Schaffner IECフィルタ(オス/IEC規格/IEC・EN 60939 パネルマウント)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Schaffner IECフィルタ(オス/IEC規格/IEC・EN 60939 パネルマウント)
Deltron IECフィルタ オス パネルマウント 10A 250 V ac/dc
TE Connectivity IECフィルタ(オス/C14/フランジマウン)
IEC規格 インレット(スナップイン)/C14
IEC規格 アウトレット(スナップイン)/C13
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20
メーカーSchaffnerDELTRONTE Connectivityミスミミスミミスミ
通常価格3,1005,3153,1313413392,227
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト