エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Mac 8 ST-1-2 チェック端子

Mac 8 ST-1-2 チェック端子 ST-1-2
通常単価(税別)
33
税込単価
36
通常出荷日:5日目

・コンタクト材質 = 真鍮・コンタクトめっき = ニッケルの上に金・ジェンダー = オス・端子方法 =...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

ST-1-2
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-1-2の仕様・寸法情報

商品区分
テスト端子
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ST-1-2
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33
( 36 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト材質 = 真鍮
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・ジェンダー = オス
・端子方法 = はんだ

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品情報

製品仕様

型番コンタクト材質コンタクトめっきジェンダー端子方法
ST-1-2真鍮ニッケルの上に金オスはんだ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mac 8 ST-1-2 チェック端子の型番ST-1-2のページです。 型番ST-1-2に関する仕様情報を記載しております。
Mac 8 ST-1-2 チェック端子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mac 8 ST-1-2 チェック端子
Mac 8 ST-2-1 チェック端子
Mac 8 ST-4-1 チェック端子
Mac 8 ST-1-1 チェック端子
Mac 8 ST-4-2 チェック端子
Mac 8 ST-2-2 チェック端子
メーカーマックエイトマックエイトマックエイトマックエイトマックエイトマックエイト
通常価格333031303337
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト