エレクトロニクス部品技術窓口
テクシオ・テクノロジー
PSW-Aシリーズ ワイドレンジ直流安定化電源
テクシオ・テクノロジー
通常価格(税別):118300円~
通常出荷日:2日目 ~
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1479円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
ホーザン
圧着工具 P-732
ホーザン
通常価格(税別):5782円~
通常出荷日:2日目
白光
T12シリーズこて先
白光
通常価格(税別):1500円~
通常出荷日:在庫品1日目
ベッセル
ワイヤーストリッパー No.3000
ベッセル
通常価格(税別):4057円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1804円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1300円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(6角) 3S
TONE
通常価格(税別):635円~
通常出荷日:在庫品1日目
ヘンケル
ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤
ヘンケル
通常価格(税別):1141円~
通常出荷日:1日目 ~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(10A)
4通常価格(税別):404円~

サトーパーツ
チップジャック TJ-560シリーズ
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(10A)
4通常価格(税別):320円

ミスミ
ワニ口クリップケーブル(3A)
4.8通常価格(税別):1,880円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):255円

ストーブリ(旧マルチコンタクト)
Staubli SLB4-F 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
0通常価格(税別):1,025円

三和電気計器
アリゲータクリップ小 CL-14
5通常価格(税別):1,200円