17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ローム 7セグメント, 文字高 14.2mm, 2桁 LED 数字表示器, オレンジ LB-602EA2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ローム 7セグメント, 文字高 14.2mm, 2桁 LED 数字表示器, オレンジ

販売終了

型番

LB-602EA2

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・ディスプレイタイプ = 7セグメント
・文字数 = 2
・LED色 = オレンジ
・セグメント数 = 7
・主波長 = 610 nm
・文字幅 = 8mm
・文字高さ = 14.2mm
・共通接続 = アノード
・実装タイプ = スルーホール実装
・外寸奥行き = 8mm
・光度 = 90 mcd
・表面色 = 黒
・電力消失 = 1040mW
・順方向電圧 = 2 V

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト