エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Sunon DC 軸流ファン 50.7mm 52.4mm 電源電圧:12Vdc(M)

通常単価(税別)
1,324
税込単価
1,456
通常出荷日:5日目

・電源電圧 = 12 V dc・寸法 = 50 x 50 x 15mm・高さ = 50mm・幅 = 5...

詳細を確認

型番:

MF50151V1-1000U-A99
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MF50151V1-1000U-A99の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MF50151V1-1000U-A99
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,324
( 1,456 )
5日目

詳細情報

基本情報

・電源電圧 = 12 V dc
・寸法 = 50 x 50 x 15mm
・高さ = 50mm
・幅 = 50mm
・奥行 = 15mm
・AC/DC動作 = DC
・風量 = 17cfm
・消費電力 = 870mW
・最大電流 = 72mA
・騒音レベル = 33dB(A)
・ファン回転速度 = 6100rpm
・ファンハウジング形状 = 角型
・センサー出力タイプ = 電圧出力

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sunon DC 軸流ファン 50.7mm 52.4mm 電源電圧:12Vdc(M)の型番MF50151V1-1000U-A99のページです。 型番MF50151V1-1000U-A99に関する仕様情報を記載しております。
Sunon DC 軸流ファン 50.7mm 52.4mm 電源電圧:12Vdc(M)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sunon DC 軸流ファン 50.7mm 52.4mm 電源電圧:12Vdc(M)
San Ace DCファン/□52mmシリーズ
San Ace DCファン/□80mmシリーズ
San Ace DCファン/□40mmシリーズ
San Ace DCファン/□140mmシリーズ
AC軸流ファン R87F/R87T
メーカーSUNON山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気オムロン
通常価格1,3242,590 -2,370 -2,370 -8,080 -2,659 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト