17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

RJ45 モジュラーコネクタ ヒロセ電機 8P8C極 Cat5e ストレート ケーブルマウント オス プラグ TM21P-88P(21)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

RJ45 モジュラーコネクタ ヒロセ電機 8P8C極 Cat5e ストレート ケーブルマウント オス プラグ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TM21P-88P(21)

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・ジェンダー = オス
・LANカテゴリ = Cat5e
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・極数 = 8P8C
・コネクタタイプ = プラグ
・シールドタイプ = STP
・向き = ストレート
・長さ = 13.4mm
・幅 = 29.5mm
・深さ = 12.9mm
・シリーズ = TM21P
・コンタクト材質 = 銅合金
・コンタクトめっき = 金

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト