17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TM31Pシリーズ Cat.6A 規格対応モジュラープラグ

    ご注意

    • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

    型番:

    TM31P-TM-88P(01)
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TM31P-TM-88P(01)の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

      型番リスト

      表示件数
      型番
      TM31P-TM-88P(01)
      最小発注数量
      5個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      493
      ( 542 )
      9日目

      詳細情報

      基本情報

      ・ジェンダー = オス
      ・LANカテゴリ = Cat6a
      ・取り付けタイプ = ケーブルマウント
      ・極数 = 8P8C
      ・コネクタタイプ = プラグ
      ・シールドタイプ = シールド付き
      ・向き = ストレート
      ・長さ = 30.2mm
      ・幅 = 11.7mm
      ・深さ = 12.9mm
      ・シリーズ = TM31P
      ・コンタクト材質 = 銅合金
      ・コンタクトめっき = 金

      ご注意

      • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      TM31Pシリーズ Cat.6A 規格対応モジュラープラグの型番TM31P-TM-88P(01)のページです。 型番TM31P-TM-88P(01)に関する仕様情報を記載しております。
      TM31Pシリーズ Cat.6A 規格対応モジュラープラグのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      TM31Pシリーズ Cat.6A 規格対応モジュラープラグ
      TM21Rシリーズ
      Cat6モジュラープラグ
      UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ
      Cat6A RJ45モジュラプラグ
      Cat5E~Cat6A兼用 RJ45シールドプラグ
      メーカーヒロセ電機ヒロセ電機パンドウイットミスミパンドウイットパンドウイット
      通常価格49337725,91411,39240,21277,154
      通常出荷日9日目9日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト