17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Sakazume Electric ケーブルグロメット ナチュラル ゴム 最大ケーブル径 12mm SV-16

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Sakazume Electric ケーブルグロメット ナチュラル ゴム 最大ケーブル径 12mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SV-16

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・グロメットタイプ = 丸型
・最大ケーブル径 = 12mm
・材質 = ナチュラル ゴム
・最小使用温度 = -50℃
・動作温度 Max = +70℃

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
関連部品
使用ケーブル外径
Φ12mm
材質
樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト