エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Sk Kohki Co 結束バンド, 200mm x 4.6 mm, ナチュラル【100個入り】

Sk Kohki Co 結束バンド, 200mm x 4.6 mm, ナチュラル SKB-200
通常単価(税別)
4,670
税込単価
5,137
通常出荷日:5日目

・長さ = 200mm・幅 = 4.6 mm・色 = ナチュラル・最小使用温度 = -40℃・最大使用...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

SKB-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

SKB-200の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番長さ幅  最小使用温度 最大使用温度引張り強さ
SKB-200200mm4.6 mmナチュラル-40℃+95℃274.4N

型番リスト

表示件数
型番
SKB-200
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,670
( 5,137 )
5日目

詳細情報

基本情報

・長さ = 200mm
・幅 = 4.6 mm
・色 = ナチュラル
・最小使用温度 = -40℃
・最大使用温度 = +95℃
・引張り強さ = 274.4N

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Sk Kohki Co 結束バンド, 200mm x 4.6 mm, ナチュラルの型番SKB-200のページです。 型番SKB-200に関する仕様情報を記載しております。
Sk Kohki Co 結束バンド, 200mm x 4.6 mm, ナチュラルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sk Kohki Co 結束バンド, 200mm x 4.6 mm, ナチュラル
Sk Kohki Co 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル
Sk Kohki Co 結束バンド, 150mm x 3.5 mm, ナチュラル
Sk Kohki Co 結束バンド, 150mm x 3.5 mm, 黒
結束バンド 200 x 4.6 mm ナチュラル T50ROS
結束バンド 200×4.6mm ナチュラル ナイロン66 T50Rシリーズ
メーカーエスケイ工機エスケイ工機エスケイ工機エスケイ工機ヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格4,6706561,1501,1509,1775,006
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト