17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Weidmuller 圧着工具 PZ 10 HEX PZ 10シリーズ

通常単価(税別)
60,891
税込単価
66,980
通常出荷日:5日目

・シリーズ = PZ 10・圧着コネクタのタイプ = ワイヤフェルール・ケーブルサイズ = 0.25 ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

PZ 10 HEX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PZ 10 HEXの仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PZ 10 HEX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,891
( 66,980 )
5日目

詳細情報

基本情報

・シリーズ = PZ 10
・圧着コネクタのタイプ = ワイヤフェルール
・ケーブルサイズ = 0.25 → 6 mm²
・最小ワイヤサイズ = 0.14mm²
・最小ワイヤサイズ = 10mm²
・全長 = 195mm

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Weidmuller 圧着工具 PZ 10 HEX PZ 10シリーズの型番PZ 10 HEXのページです。 型番PZ 10 HEXに関する仕様情報を記載しております。
Weidmuller 圧着工具 PZ 10 HEX PZ 10シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Weidmuller 圧着工具 PZ 10 HEX PZ 10シリーズ
圧着工具(スリーブ用) PZ 6 Roto L
4.0~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KA-14
AWG20-10ワイヤーストリッパーEA580KA-15
MTRDOシリーズ用 圧着工具
0.03~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-17
メーカーワイドミュラーワイドミュラーエスコエスコミスミエスコ
通常価格60,89125,86826,01826,0186,604 -24,048
通常出荷日5日目在庫品1日目3日目2日目在庫品1日目2日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具電線剥き工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具電線剥き工具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト