17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TE Connectivity Tetra-Crimpシリーズ 圧着工具 59824-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TE Connectivity Tetra-Crimpシリーズ 圧着工具

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

59824-1

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・圧着コネクタのタイプ = PIDGスプライス/端子、プラスティグリップ端子
・ケーブルサイズ = 22 → 10 AWG
・シリーズ = Tetra-Crimp

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト