エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE Connectivity ケーブルスリーブキット 難燃性 RNF100シリーズ 色=黒

通常単価(税別)
16,800
税込単価
18,480
通常出荷日:5日目

・量含む = 235・スリーブ長さ = 0.05 m, 0.07 m, 0.1 m, 0.2 m・材質...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

RNF-100-KIT-BLACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RNF-100-KIT-BLACKの仕様・寸法情報

形状
スリーブ
使用温度(上限)(℃)
135
保護機能(耐環境性)
難燃性

型番リスト

表示件数
型番
RNF-100-KIT-BLACK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,800
( 18,480 )
5日目

詳細情報

基本情報

・量含む = 235
・スリーブ長さ = 0.05 m, 0.07 m, 0.1 m, 0.2 m
・材質 = ポリオレフィン
・色 = 黒
・動作温度 Max = +135℃
・燃焼挙動 = 難燃性
・収縮率 = 2:1

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity ケーブルスリーブキット 難燃性 RNF100シリーズ 色=黒の型番RNF-100-KIT-BLACKのページです。 型番RNF-100-KIT-BLACKに関する仕様情報を記載しております。
TE Connectivity ケーブルスリーブキット 難燃性 RNF100シリーズ 色=黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE Connectivity ケーブルスリーブキット 難燃性 RNF100シリーズ 色=黒
ポリオレフィンチューブ(難燃)
耐熱ふっ素樹脂チューブ
ノンハロゲンチューブ ETC
耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)
耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンワニス)
メーカーTE Connectivityミスミミスミデンカエレクトロンミスミミスミ
通常価格16,8002,869 -1,164 -931 -1,547 -1,771 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
形状スリーブ丸型丸型丸型丸型丸型
使用温度(上限)(℃)135120260110200180
その他
保護機能(耐環境性)難燃性難燃性難燃性 / 耐熱性難燃性 / 耐食性難燃性 / 耐熱性難燃性 / 耐熱性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

汎用チューブカテゴリの売れ筋ランキング