エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Weidmuller

通常単価(税別)
86,425
税込単価
95,068
通常出荷日:5日目

・コネクタタイプ = ブーツレースフェルール・キット内容 = 0.5 mm² → 6 mm²ワイヤエン...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

CRIMP-SET PZ 6/5 -9028740000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CRIMP-SET PZ 6/5 -9028740000の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CRIMP-SET PZ 6/5 -9028740000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,425
( 95,068 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コネクタタイプ = ブーツレースフェルール
・キット内容 = 0.5 mm² → 6 mm²ワイヤエンドフェルール

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Weidmullerの型番CRIMP-SET PZ 6/5 -9028740000のページです。 型番CRIMP-SET PZ 6/5 -9028740000に関する仕様情報を記載しております。
Weidmullerのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Weidmuller
バイメタルスプライス(アルミ・銅)
絶縁付圧着端子 突合せ型圧着リング(バリュー品)
TE ファストン端子(メス/Ultra-Fast.250/22→18AWG)
リングスリーブ (銅線用裸圧着スリーブ)
TE 丸形圧着端子(スタッド径:M5/STRATO-THERM/16→14AWG)
メーカーワイドミュラーパンドウイットミスミTE Connectivity未来工業TE Connectivity
通常価格86,4251,990 -1,398 -138876 -366
通常出荷日5日目1日目在庫品1日目5日目1日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト