17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Amphenol FCI FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 1mm SFW10R-2STE9LF

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Amphenol FCI FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 1mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SFW10R-2STE9LF

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 10
・コンタクト材質 = リン酸銅
・ピッチ = 1mm
・取り付けタイプ = 表面実装
・ジェンダー = メス
・端子タイプ = ZIF上接点
・ボディ向き = ライトアングル
・定格電流 = 1A
・定格電圧 = 100 V ac/dc
・行数 = 1
・コンタクトめっき = 錫
・最低使用温度 = -55℃

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
1
使用電圧(V)
AC/DC100
ピン数
10
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
その他
接続方向
アングル
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト