エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ICソケット AW 127 シリーズ 2.54mm 20 極 1 列 ストレート

通常単価(税別)
382
税込単価
420
通常出荷日:5日目

・コンタクト数 = 20・行数 = 1・ピッチ = 2.54mm・タイプ = 基板対基板・取り付けタイ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

AW 127-20/Z-T
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AW 127-20/Z-Tの仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
3
使用電圧(V)
AC100
ピン数
20
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
その他
接続方向
ストレート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AW 127-20/Z-T
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
382
( 420 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 20
・行数 = 1
・ピッチ = 2.54mm
・タイプ = 基板対基板
・取り付けタイプ = スルーホール
・ボディ向き = ストレート
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 3A
・定格電圧 = 100 V ac
・シリーズ = AW 127
・コンタクト材質 = リン酸銅

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICソケット AW 127 シリーズ 2.54mm 20 極 1 列 ストレートの型番AW 127-20/Z-Tのページです。 型番AW 127-20/Z-Tに関する仕様情報を記載しております。
ICソケット AW 127 シリーズ 2.54mm 20 極 1 列 ストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ICソケット AW 127 シリーズ 2.54mm 20 極 1 列 ストレート
ASSMANN WSW ICソケット【AW 127-32/Z-T】
Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 2 極 1 列 ストレート
Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 4 極 1 列 ストレート
JST 基板ヘッダ, 20極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
ASSMANN WSW 基板ソケット 2.54mm 40 極 2 列 ストレート
メーカーAssmann WSW ComponentsAssmann WSW ComponentsSamtecSamtec日本圧着端子製造Assmann WSW Components
通常価格3823342263684841,082
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
使用電流(A)336.96.9AC/DC33
使用電圧(V)AC100AC100AC550AC550AC/DC250AC500
ピン数2032242040
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト