エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SMAプラグ Molex, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっき

通常単価(税別)
1,990
税込単価
2,189
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = オス・取り付けタイプ = ケーブルマウント・ボディ向き = ストレート・端子方法 =...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

73251-0456
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

73251-0456の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
形状
ストレート
シリーズ
SMA
インピーダンス(Ω)
50
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
電線接続方法
圧着
サイズ
サブミニチュア
表面処理
本体:金メッキ、コンタクト:金メッキ
極性
ノーマル
シリーズ番号
73251

型番リスト

表示件数
型番
73251-0456
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,990
( 2,189 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・ボディ向き = ストレート
・端子方法 = 圧着
・極性 = ノーマル
・インピーダンス = 50Ω
・ボディめっき = 金
・サイズ = サブミニチュア
・シリーズ番号 = 73251

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMAプラグ Molex, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっきの型番73251-0456のページです。 型番73251-0456に関する仕様情報を記載しております。
SMAプラグ Molex, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMAプラグ Molex, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっき
SMA 同軸コネクタ Molex, ジャック, ライトアングル, コンタクト:金めっき
SMA 同軸コネクタ Radiall ジャック コンタクト:金めっき R125222000W
SMAコネクタ ケーブル用プラグ
同軸 変換アダプタ Molex T型分岐 BNC ジャック - BNC - プラグ 同軸 ニッケル
SMAコネクタ ケーブル用L曲がりプラグ
メーカーモレックスモレックスRadiallトーコネモレックストーコネ
通常価格1,9901,8364,084847 -2,2532,774 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
用途ケーブル接続プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続その他ケーブル接続
形状ストレートアングルストレートストレートT型アングル
シリーズSMASMASMASMABNCSMA
インピーダンス(Ω)505050505050
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)オス/メス兼用オス(プラグ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト