エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

JST, メモリカードコネクタ, 2.5mm ピッチ, 10 極, メス SDK

通常単価(税別)
962
税込単価
1,058
通常出荷日:5日目

・カードタイプ = マルチメディアカード、SDカード・ジェンダー = メス・コンタクト数 = 10・行...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

SDK-9BNS-K13-GS-TB(LF)(SN)
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDK-9BNS-K13-GS-TB(LF)(SN)の仕様・寸法情報

用途
プリント基板用
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
ピン数
10
電線接続方法
その他
接続方向
ストレート
材質
ハウジング:樹脂、コンタクト:銅合金
カードタイプ
マルチメディアカード、SDカード
行数
1
ピッチ(mm)
2.5
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
使用温度範囲(℃)
-25(Min)
長さ(mm)
27.7
幅(mm)
30.45
深さ(mm)
2.8
電線接続方法詳細
スナップイン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SDK-9BNS-K13-GS-TB(LF)(SN)
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
962
( 1,058 )
5日目

詳細情報

基本情報

・カードタイプ = マルチメディアカード、SDカード
・ジェンダー = メス
・コンタクト数 = 10
・行数 = 1
・ピッチ = 2.5mm
・ボディ向き = ストレート
・取り付けタイプ = PCBマウント
・コンタクト材質 = 銅合金
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・端子方法 = スナップイン
・ハウジング材質 = 樹脂
・長さ = 27.7mm
・幅 = 30.45mm
・深さ = 2.8mm
・最低使用温度 = -25℃

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST, メモリカードコネクタ, 2.5mm ピッチ, 10 極, メス SDKの型番SDK-9BNS-K13-GS-TB(LF)(SN)のページです。 型番SDK-9BNS-K13-GS-TB(LF)(SN)に関する仕様情報を記載しております。
JST, メモリカードコネクタ, 2.5mm ピッチ, 10 極, メス SDKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JST, メモリカードコネクタ, 2.5mm ピッチ, 10 極, メス SDK
JST リボンケーブルコネクタ, 6極, 1列, メス
リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリーズ 20極 2列 メス
ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズメス/メス
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極
D-subコネクタ(はんだ端子)メス 9極 004617
メーカー日本圧着端子製造日本圧着端子製造TE ConnectivityRS PROHARTINGERNI ELECTRONIC
通常価格9621943821,2288121,922
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続その他パネルマウント
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
ピン数10620999
電線接続方法その他圧接圧接その他ハンダハンダ
接続方向ストレートストレートアングルストレートストレートストレート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト