17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ヘビーデューティ電源コネクタ(組み立て済みコネクタキット)オス 4極 1460G1+115G1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヘビーデューティ電源コネクタ(組み立て済みコネクタキット)オス 4極

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1460G1+115G1

2024年05月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 4
・シリーズ = Powerpole
・定格電流 = 20A
・ジェンダー = オス
・キットタイプ = 組み立て済みコネクタキット

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

シリーズ
その他
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
許容電流(A)
20
ピン数
4
耐環境性
耐環境性なし
シリーズ詳細
Powerpole
キットタイプ
組み立て済みコネクタキット
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト