エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Anderson Power Products Tハンドル 赤 SB120HDL

Anderson Power Products Tハンドル 赤 SB120HDL SB120HDLRED
通常単価(税別)
1,438
税込単価
1,582
通常出荷日:5日目

種類:アクセサリタイプ=ハンドル最小発注数量:1個併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

SB120HDLRED
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SB120HDLREDの仕様・寸法情報

用途
その他
耐環境性
耐環境性なし
アクセサリタイプ
ハンドル
併用可能製品
ヘビーデューティ電源コネクタ

商品情報

製品仕様

型番種類最小発注数量併用可能製品
SB120HDLREDアクセサリタイプ=ハンドル1個ヘビーデューティ電源コネクタ

型番リスト

表示件数
型番
SB120HDLRED
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,438
( 1,582 )
5日目

詳細情報

基本情報

種類:アクセサリタイプ=ハンドル
最小発注数量:1個
併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Anderson Power Products Tハンドル 赤 SB120HDLの型番SB120HDLREDのページです。 型番SB120HDLREDに関する仕様情報を記載しております。
Anderson Power Products Tハンドル 赤 SB120HDLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Anderson Power Products Tハンドル 赤 SB120HDL
Anderson Power Products ハンドル 995G50
Anderson Power Products フレームハンドル 995G3
【イルメ エンクロージャ】Tタイプ IP66 樹脂・絶縁シリーズ
TE AMP Universal Power 176277-1
TE AMP Universal Power 176291-1
メーカーANDERSON POWERANDERSON POWERANDERSON POWERILMETE ConnectivityTE Connectivity
通常価格1,4382,6623,7731,573 -109183
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
用途その他その他その他ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
耐環境性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし難燃性難燃性難燃性
アクセサリタイプハンドルハンドルフレームハンドル---
併用可能製品ヘビーデューティ電源コネクタヘビーデューティ電源コネクタSBシリーズコネクタ---

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト