エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Anderson Power Products フレームハンドル 995G3

通常単価(税別)
3,773
税込単価
4,150
通常出荷日:5日目

・アクセサリタイプ = フレームハンドル・併用 = SBシリーズコネクタ

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

995G3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

995G3の仕様・寸法情報

用途
その他
耐環境性
耐環境性なし
アクセサリタイプ
フレームハンドル
併用可能製品
SBシリーズコネクタ

型番リスト

表示件数
型番
995G3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,773
( 4,150 )
5日目

詳細情報

基本情報

・アクセサリタイプ = フレームハンドル
・併用 = SBシリーズコネクタ

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Anderson Power Products フレームハンドル 995G3の型番995G3のページです。 型番995G3に関する仕様情報を記載しております。
Anderson Power Products フレームハンドル 995G3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Anderson Power Products フレームハンドル 995G3
Anderson Power Products ハンドル 995G50
Anderson Power Products Tハンドル 赤 SB120HDL
TE AMP Universal Power 176277-1
TE AMP Universal Power 176288-1
TE AMP Universal Power 176297-1
メーカーANDERSON POWERANDERSON POWERANDERSON POWERTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格3,7732,6621,438109100153
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途その他その他その他ケーブル接続ケーブル接続その他
耐環境性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし難燃性難燃性難燃性
アクセサリタイプフレームハンドルハンドルハンドル---
併用可能製品SBシリーズコネクタヘビーデューティ電源コネクタヘビーデューティ電源コネクタ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト