17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

フジソク トグルスイッチ 4PDT On-Off-On ATE44E-2M3-Z

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フジソク トグルスイッチ 4PDT On-Off-On

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ATE44E-2M3-Z

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクトのコンフィギュレーション = 4PDT
・スイッチの動作 = On-Off-On
・コンタクト定格電流 = 50 mA @ 48 V ac/dc
・装着タイプ = PCB
・ターミナルタイプ = スルーホール
・アクチュエータ長さ = 7mm
・接触抵抗 = 100mΩ
・動作温度 Min = -20℃

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト