エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Marquardt ロッカースイッチ DPST 16A@250VAc 黒 1555.3108

通常単価(税別)
1,468
税込単価
1,615
通常出荷日:5日目

・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST・スイッチの動作 = On-Off・パネルのカットア...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

型番:

1555.3108
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1555.3108の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1555.3108
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,468
( 1,615 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
・スイッチの動作 = On-Off
・パネルのカットアウト幅 = 12.2mm
・パネルのカットアウト高さ = 27.2mm
・コンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac
・イルミネーション = あり
・アクチュエータ色 = 黒
・装着タイプ = パネル
・ターミナルタイプ = クイックコネクト
・パネルのカットアウトサイズ = 27.2 x 12.2mm

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Marquardt ロッカースイッチ DPST 16A@250VAc 黒 1555.3108の型番1555.3108のページです。 型番1555.3108に関する仕様情報を記載しております。
Marquardt ロッカースイッチ DPST 16A@250VAc 黒 1555.3108のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Marquardt ロッカースイッチ DPST 16A@250VAc 黒 1555.3108
Marquardt ロッカースイッチ DPST 16A@250VAc 黒 1552.3102
Marquardt ロッカースイッチ SPST 12A@250VAc 黒
Marquardt ロッカースイッチ DPDT 12A@250VAc 黒
TE ロッカースイッチ DPDT 10A@250VAc 黒 1634201-7
TE ロッカースイッチ SPST 10A@250Vac 赤 1634202-4
メーカーMARQUARDTMARQUARDTMARQUARDTMARQUARDTTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格1,4681,1527462,3731,240678
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト