エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Marquardt ロッカースイッチ SPST 12A@250VAc 黒

Marquardt ロッカースイッチ SPST 12A@250VAc 黒 1881.1103
通常単価(税別)
746
税込単価
821
通常出荷日:5日目

・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST・スイッチの動作 = On-Off・パネルのカットア...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

1881.1103
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1881.1103の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コンタクトのコンフィギュレーションスイッチの動作パネルのカットアウト直径コンタクト定格電流アクチュエータ色 装着タイプIP評価 ターミナルタイプ銘板名称銘板名称色
1881.1103SPSTOn-Off20mm12A @ 250V acパネルIP40クイックコネクトオン(シンボル); オフ(シンボル)

型番リスト

表示件数
型番
1881.1103
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
746
( 821 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
・スイッチの動作 = On-Off
・パネルのカットアウト直径 = 20mm
・コンタクト定格電流 = 12 A @ 250 V ac
・アクチュエータ色 = 黒
・装着タイプ = パネル
・IP評価 = IP40
・ターミナルタイプ = クイックコネクト
・銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル)
・銘板名称色 = 白

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Marquardt ロッカースイッチ SPST 12A@250VAc 黒の型番1881.1103のページです。 型番1881.1103に関する仕様情報を記載しております。
Marquardt ロッカースイッチ SPST 12A@250VAc 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Marquardt ロッカースイッチ SPST 12A@250VAc 黒
Marquardt ロッカースイッチ DPDT 12A@250VAc 黒
Marquardt ロッカースイッチ DPST 16A@250VAc 黒 1552.3102
TE ロッカースイッチ SPST 10A@250Vac 赤 1634202-4
TE ロッカースイッチ DPDT 10A@250VAc 黒 1634201-7
日本電産コパル電子 ロッカースイッチ 黒(SPST,幅19.4 高さ12.9mm)
メーカーMARQUARDTMARQUARDTMARQUARDTTE ConnectivityTE Connectivityニデックコンポーネンツ
通常価格7462,3731,1526781,240280
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト