エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(DPST,銀合金)

型番:

WRG32F2BBBNN
解除
    数量:

    WRG32F2BBBNNの仕様・寸法情報

    商品情報

    製品仕様

    型番コンタクトのコンフィギュレーションスイッチの動作パネルのカットアウト幅 パネルのカットアウト高さコンタクト定格電流アクチュエータ色装着タイプターミナルタイプコンタクト材質 
    WRG32F2BBBNNDPSTOn-Off 22mm30.2mm16 A @ 250 V acAパネルクイックコネクト銀合金

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WRG32F2BBBNN
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,632
    ( 1,795 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 22mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
    ・コンタクト定格電流 = 16 @ 250 V ac A
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・コンタクト材質 = 銀合金

    ご注意

    • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(DPST,銀合金)の型番WRG32F2BBBNNのページです。 型番WRG32F2BBBNNに関する仕様情報を記載しております。
    ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(DPST,銀合金)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(DPST,銀合金)
    ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(SPST,スチール合金)
    ZF Electronics ロッカースイッチ 黒(DPST,幅22 高さ30.2mm)
    ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(DPST,直径20mm)
    ZF Electronics ロッカースイッチ 赤(DPST,直径20.2mm)
    ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(SPST,クイックコネクト)
    メーカーZFZFZFZFZFZF
    通常価格1,6327041,5041,2601,742419
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました