エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

日本電産コパル電子 ロッカースイッチ 黒(SPST,幅19.4 高さ12.9mm)

通常単価(税別)
280
税込単価
308
通常出荷日:5日目

・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST・スイッチの動作 = On-Off・パネルのカットア...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

SLE10A-7
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SLE10A-7の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SLE10A-7
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280
( 308 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
・スイッチの動作 = On-Off
・パネルのカットアウト幅 = 19.4mm
・パネルのカットアウト高さ = 12.9mm
・コンタクト定格電流 = 10 A @ 125 V ac、5 A @ 250 V ac
・アクチュエータ色 = 黒
・装着タイプ = パネル
・ターミナルタイプ = はんだ
・銘板名称 = On; Off
・銘板名称色 = 白

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本電産コパル電子 ロッカースイッチ 黒(SPST,幅19.4 高さ12.9mm)の型番SLE10A-7のページです。 型番SLE10A-7に関する仕様情報を記載しております。
日本電産コパル電子 ロッカースイッチ 黒(SPST,幅19.4 高さ12.9mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日本電産コパル電子 ロッカースイッチ 黒(SPST,幅19.4 高さ12.9mm)
ZF Electronics ロッカースイッチ 赤(DPST,幅12.9 高さ19.3mm)
日本電産コパル電子 ロッカースイッチ 黒 SLE6A2-9
ZF Electronics ロッカースイッチ 黒(DPST,幅22 高さ30.2mm)
ZF Electronics ロッカースイッチ 黒(DPDT,幅22 高さ30.2mm)
ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(SPST,幅11 高さ30.48mm)
メーカーニデックコンポーネンツZFニデックコンポーネンツZFZFZF
通常価格2805172481,5041,7581,372
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト