エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Lorlin ロータリスイッチ 12極 CK1039

通常単価(税別)
940
税込単価
1,034
通常出荷日:5日目

・コンタクトのコンフィギュレーション = SP・コンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

CK1039
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CK1039の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CK1039
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940
( 1,034 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクトのコンフィギュレーション = SP
・コンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V ac
・スイッチの位置の数 = 12
・コンタクトの数 = 1
・定格電圧 = 250 V ac, 250 V dc
・深さ = 27.5mm
・幅 = 27.5mm
・装着タイプ = パネルマウント
・ターミナルタイプ = Solder Tab
・最大動作温度 = +85℃

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Lorlin ロータリスイッチ 12極 CK1039の型番CK1039のページです。 型番CK1039に関する仕様情報を記載しております。
Lorlin ロータリスイッチ 12極 CK1039のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Lorlin ロータリスイッチ 12極 CK1039
Lorlin ロータリスイッチ 12極 CK1048RS
Lorlin ロータリスイッチ 12極 CK1028RS
Lorlin ロータリスイッチ 3極 CK1040
Lorlin ロータリスイッチ 4極 CK1041
Lorlin ロータリスイッチ 6極 PCB CK1050
メーカーLORLINLORLINLORLINLORLINLORLINLORLIN
通常価格9403,8953,8959989461,534
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト