エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Otto プッシュボタンスイッチ NO/NC 5A@28Vdc 黒 P9113122W

Otto プッシュボタンスイッチ NO/NC 5A@28Vdc 黒 P9113122W P9113122W
通常単価(税別)
4,373
税込単価
4,810
通常出荷日:5日目

・スイッチの動作 = モーメンタリ・コンタクトのコンフィギュレーション = NO / NC・装着タイプ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

P9113122W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P9113122Wの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番スイッチの動作コンタクトのコンフィギュレーション装着タイプコンタクト定格電流アクチュエータ色 最大動作温度
P9113122WモーメンタリNO / NCパネルマウント5 A @ 28 V dc-55℃

型番リスト

表示件数
型番
P9113122W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,373
( 4,810 )
5日目

詳細情報

基本情報

・スイッチの動作 = モーメンタリ
・コンタクトのコンフィギュレーション = NO / NC
・装着タイプ = パネルマウント
・コンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc
・アクチュエータ色 = 黒
・最小動作温度 = -55℃

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Otto プッシュボタンスイッチ NO/NC 5A@28Vdc 黒 P9113122Wの型番P9113122Wのページです。 型番P9113122Wに関する仕様情報を記載しております。
Otto プッシュボタンスイッチ NO/NC 5A@28Vdc 黒 P9113122Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Otto プッシュボタンスイッチ NO/NC 5A@28Vdc 黒 P9113122W
Otto プッシュボタンスイッチ NO/NC 5A@28Vdc 赤 P9113121W
Otto プッシュボタンスイッチDPDT 5A@28Vdc
Hirose プッシュボタンスイッチ(DPDT-NO/NC・ボタン)
Hirose プッシュボタンスイッチ(DPDT-NO/NC・タブ)
プッシュボタンスイッチ
メーカーOTTO ENGINEERINOTTO ENGINEERINOTTO ENGINEERINヒロセ電機ヒロセ電機RS PRO
通常価格4,3734,6733,9664,0393,813774 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト