エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ZF プッシュボタンスイッチ F69-30A

ZF プッシュボタンスイッチ F69-30A F69-30A
通常単価(税別)
2,704
税込単価
2,974
通常出荷日:5日目

・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NC・スイッチの動作 = モーメンタリ・...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

F69-30A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F69-30Aの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コンタクトのコンフィギュレーションスイッチの動作コンタクト定格電流 ターミナルタイプアクチュエータタイプコンタクト材質最小動作温度最大動作温度動作温度範囲 
F69-30ASPDT-NO / NCモーメンタリ10 A @ 250 V acタブボタン銀カドミウムオキサイド-40℃ +85℃ -40~+85℃

型番リスト

表示件数
型番
F69-30A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,704
( 2,974 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NC
・スイッチの動作 = モーメンタリ
・コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
・ターミナルタイプ = タブ
・アクチュエータタイプ = ボタン
・コンタクト材質 = 銀カドミウムオキサイド
・最小動作温度 = -40℃
・最大動作温度 = +85℃
・動作温度範囲 = -40 → +85℃

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZF プッシュボタンスイッチ F69-30Aの型番F69-30Aのページです。 型番F69-30Aに関する仕様情報を記載しております。
ZF プッシュボタンスイッチ F69-30Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZF プッシュボタンスイッチ F69-30A
プッシュボタンスイッチ
押しボタンスイッチ Aシリーズ Φ30
Hirose ドアインターロックマイクロスイッチ HA68/69シリーズ
Otto プッシュボタンスイッチDPDT 5A@28Vdc
EAO プッシュボタンスイッチ(SPDT/5A@250Vac/モーメンタリ)
メーカーZFRS PROマルヤス電業ヒロセ電機OTTO ENGINEERINEAO
通常価格2,704774 -681 -9,2943,96618,822
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト