エレクトロニクス部品技術窓口
ODVAが提唱するFAオープンネットワーク、デバイスネット仕様に適合したFAネットワークケーブルです。...
詳細を確認
| 型番 | KND-SB(THICK) | KND-SB(THIN) | ||
|---|---|---|---|---|
| 種別 | 通信線 | 電源線 | 通信線 | 電源線 |
| サイズ | 18AWG | 15AWG | 24AWG | 22AWG |
| 絶縁体 | 発泡ポリエチレン | ビニル混合物 | 発泡ポリエチレン | ビニル混合物 |
| 絶縁体の色 | 青、白 | 赤、黒 | 青、白 | 赤、黒 |
| シールド | アルミポリエステルラミネートテープ+すずめっき軟銅線編組 | |||
| シース | 耐油性・耐熱性・難燃性ビニル混合物(ライトグレー) | |||
| シース外径 | 約 12mm | 約 7mm | ||
| 概算質量(kg/km) | 195 | 65 | ||
| 特性インピーダンス(1MHz) | 120Ω | - | 120Ω | - |
| 定格温度 | 75℃ | |||
| 適用規格 | DeviceNet 仕様, UL13(PLTC), CSA C22.2 No.210 | DeviceNet 仕様, UL13(CL2), CSA C22.2 No.210 | ||
※高温部での使用時には、伝送可能距離が短くなる場合があります。

■KND-SB(THICK)

■KND-SB(THIN)

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
175,262円 ( 192,788円 ) | 4日目 |
130,148円 ( 143,163円 ) | 4日目 |
ODVAが提唱するFAオープンネットワーク、デバイスネット仕様に適合したFAネットワークケーブルです。
信号線と電源線の複合タイプで、配線の手間を削減できます。
【特長】
・デバイスネット仕様に適合した電気特性及び構造です。
・二重シールド・耐油・耐熱(75℃)・難燃(垂直トレイ試験・FT-4)・UL/CSA 認証取得(UL13 CL2/PLTC, CSA AWM)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

倉茂電工
FAネットワークケーブル FANCシリーズ
4.6通常価格(税別):4,363円~

ミスミ
NACC UL規格 CC-Link
3.7通常価格(税別):4,155円~

ミスミ
CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド
4通常価格(税別):499円~

ミスミ
CAT5e STP (より線/単線) シールド付 イーサネットケーブル
4通常価格(税別):29,000円~

JMACS(日本電線工業)
デバイスネットケーブル DVN
4.7通常価格(税別):4,911円~

JMACS(日本電線工業)
CC-Linkケーブル CCNC
5通常価格(税別):3,137円~

JMACS(日本電線工業)
CAN-BUSケーブル CANC
5通常価格(税別):3,638円~

ミスミ
固定・耐震用 ULリステッド Device-Net
5通常価格(税別):6,572円~

BELDEN
産業用イーサネットケーブル Data-Tuffシリーズ
0通常価格(税別):696円~