17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が300型番あります。
  • 導体断面積(mm2)

    • 2.5
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10.UL)

未確定:候補が300型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

導体断面積

(mm2)

仕上り外径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
0.75
9
1
10
1個
0.75
9
2
10
1個
0.75
9
3
10
1個
0.75
9
4
10
1個
0.75
9
5
10
1個
0.75
9
6
10
1個
0.75
9
7
10
1個
0.75
9
8
10
1個
0.75
9
9
10
1個
0.75
9
10
10
1個
0.75
9
11
10
1個
0.75
9
12
10
1個
0.75
9
13
10
1個
0.75
9
14
10
1個
0.75
9
15
10
1個
0.75
9
16
10
1個
0.75
9
17
10
1個
0.75
9
18
10
1個
0.75
9
19
10
1個
0.75
9
20
10
1個
0.75
9
21
10
1個
0.75
9
22
10
1個
0.75
9
23
10
1個
0.75
9
24
10
1個
0.75
9
25
10
1個
0.75
9
26
10
1個
0.75
9
27
10
1個
0.75
9
28
10
1個
0.75
9
29
10
1個
0.75
9
30
10
1個
0.75
9
31
10
1個
0.75
9
32
10
1個
0.75
9
33
10
1個
0.75
9
34
10
1個
0.75
9
35
10
1個
0.75
9
36
10
1個
0.75
9
37
10
1個
0.75
9
38
10
1個
0.75
9
39
10
1個
0.75
9
40
10
1個
0.75
9
41
10
1個
0.75
9
42
10
1個
0.75
9
43
10
1個
0.75
9
44
10
1個
0.75
9
45
10
1個
0.75
9
46
10
1個
0.75
9
47
10
1個
0.75
9
48
10
1個
0.75
9
49
10
1個
0.75
9
50
10
1個
0.75
9
51
10
1個
0.75
9
52
10
1個
0.75
9
53
10
1個
0.75
9
54
10
1個
0.75
9
55
10
1個
0.75
9
56
10
1個
0.75
9
57
10
1個
0.75
9
58
10
1個
0.75
9
59
10
1個
0.75
9
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,346
( 3,681 )
3日目
6,690
( 7,359 )
3日目
10,035
( 11,039 )
3日目
13,381
( 14,719 )
3日目
16,725
( 18,398 )
3日目
20,070
( 22,077 )
3日目
23,416
( 25,758 )
3日目
26,760
( 29,436 )
3日目
30,105
( 33,116 )
3日目
30,877
( 33,965 )
3日目
33,966
( 37,363 )
3日目
37,052
( 40,757 )
3日目
40,140
( 44,154 )
3日目
43,229
( 47,552 )
3日目
46,315
( 50,947 )
3日目
49,404
( 54,344 )
3日目
52,492
( 57,741 )
3日目
55,578
( 61,136 )
3日目
58,667
( 64,534 )
3日目
61,754
( 67,929 )
3日目
64,843
( 71,327 )
3日目
67,930
( 74,723 )
3日目
71,017
( 78,119 )
3日目
74,106
( 81,517 )
3日目
77,192
( 84,911 )
3日目
80,280
( 88,308 )
3日目
83,369
( 91,706 )
3日目
86,455
( 95,101 )
3日目
89,544
( 98,498 )
3日目
92,632
( 101,895 )
3日目
95,718
( 105,290 )
3日目
98,807
( 108,688 )
3日目
101,894
( 112,083 )
3日目
104,983
( 115,481 )
3日目
108,070
( 118,877 )
3日目
111,157
( 122,273 )
3日目
114,246
( 125,671 )
3日目
117,332
( 129,065 )
3日目
120,420
( 132,462 )
3日目
123,509
( 135,860 )
3日目
126,595
( 139,255 )
3日目
129,684
( 142,652 )
3日目
132,772
( 146,049 )
3日目
135,858
( 149,444 )
3日目
138,947
( 152,842 )
3日目
142,034
( 156,237 )
3日目
145,123
( 159,635 )
3日目
148,210
( 163,031 )
3日目
151,297
( 166,427 )
3日目
154,386
( 169,825 )
3日目
157,472
( 173,219 )
3日目
160,560
( 176,616 )
3日目
163,649
( 180,014 )
3日目
166,735
( 183,409 )
3日目
169,824
( 186,806 )
3日目
172,912
( 190,203 )
3日目
175,998
( 193,598 )
3日目
179,087
( 196,996 )
3日目
182,174
( 200,391 )
3日目
185,263
( 203,789 )
3日目

詳細情報

基本情報

・ケーブルキャリア用に使用可能
・CE対応
・UL対応
・TPEのシースを使用

【カタログ掲載情報】
・CF10.UL(P.100~103)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10.UL)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10.UL)
ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF78.UL)
ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF2)CE/UL対応
ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力(CF34.UL,D)
ケーブルキャリア用可動単心シールド付ケーブル 動力(CF310.UL) CE/UL対応
ケーブルキャリア用可動単心ケーブル 動力(CF300.UL.D) CE/UL対応
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格3,346-1,700 -2,538 -1,841 -1,578 -1,293 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
芯数(芯)448411
シールド錫メッキ銅製編組錫メッキ銅製編組錫メッキ銅製編組錫メッキ銅製編組
定格電圧1000V(UL/CSA)、300/500V(CE)1000V(UL/CSA)、300/500V(CE)300V(UL/CSA)、300/500V(CE)1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE)1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE)1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE)
特性耐油性 / 耐磨耗性耐油性 / 耐磨耗性 / 耐荷重性耐油性 / 耐磨耗性 / 耐荷重性耐油性 / 耐磨耗性耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
シース(外被)色グレー無煙炭グレー
よく一緒に購入される商品

ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング