17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が500型番あります。
  • 導体断面積(mm2)

    • 5~6
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力(CF34.UL,D)

未確定:候補が500型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

導体断面積

(mm2)

仕上り外径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
1.5
8.5
1
10
1個
1.5
8.5
2
10
1個
1.5
8.5
3
10
1個
1.5
8.5
4
10
1個
1.5
8.5
5
10
1個
1.5
8.5
6
10
1個
1.5
8.5
7
10
1個
1.5
8.5
8
10
1個
1.5
8.5
9
10
1個
1.5
8.5
10
10
1個
1.5
8.5
11
10
1個
1.5
8.5
12
10
1個
1.5
8.5
13
10
1個
1.5
8.5
14
10
1個
1.5
8.5
15
10
1個
1.5
8.5
16
10
1個
1.5
8.5
17
10
1個
1.5
8.5
18
10
1個
1.5
8.5
19
10
1個
1.5
8.5
20
10
1個
1.5
8.5
21
10
1個
1.5
8.5
22
10
1個
1.5
8.5
23
10
1個
1.5
8.5
24
10
1個
1.5
8.5
25
10
1個
1.5
8.5
26
10
1個
1.5
8.5
27
10
1個
1.5
8.5
28
10
1個
1.5
8.5
29
10
1個
1.5
8.5
30
10
1個
1.5
8.5
31
10
1個
1.5
8.5
32
10
1個
1.5
8.5
33
10
1個
1.5
8.5
34
10
1個
1.5
8.5
35
10
1個
1.5
8.5
36
10
1個
1.5
8.5
37
10
1個
1.5
8.5
38
10
1個
1.5
8.5
39
10
1個
1.5
8.5
40
10
1個
1.5
8.5
41
10
1個
1.5
8.5
42
10
1個
1.5
8.5
43
10
1個
1.5
8.5
44
10
1個
1.5
8.5
45
10
1個
1.5
8.5
46
10
1個
1.5
8.5
47
10
1個
1.5
8.5
48
10
1個
1.5
8.5
49
10
1個
1.5
8.5
50
10
1個
1.5
8.5
51
10
1個
1.5
8.5
52
10
1個
1.5
8.5
53
10
1個
1.5
8.5
54
10
1個
1.5
8.5
55
10
1個
1.5
8.5
56
10
1個
1.5
8.5
57
10
1個
1.5
8.5
58
10
1個
1.5
8.5
59
10
1個
1.5
8.5
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,841
( 2,025 )
3日目
3,685
( 4,054 )
3日目
5,525
( 6,078 )
3日目
7,366
( 8,103 )
3日目
9,210
( 10,131 )
3日目
11,050
( 12,155 )
3日目
12,891
( 14,180 )
3日目
14,735
( 16,209 )
3日目
16,575
( 18,233 )
3日目
17,001
( 18,701 )
3日目
18,701
( 20,571 )
3日目
20,400
( 22,440 )
3日目
22,100
( 24,310 )
3日目
23,801
( 26,181 )
3日目
25,500
( 28,050 )
3日目
27,200
( 29,920 )
3日目
28,901
( 31,791 )
3日目
30,600
( 33,660 )
3日目
32,300
( 35,530 )
3日目
34,001
( 37,401 )
3日目
35,701
( 39,271 )
3日目
37,400
( 41,140 )
3日目
39,101
( 43,011 )
3日目
40,801
( 44,881 )
3日目
42,500
( 46,750 )
3日目
44,200
( 48,620 )
3日目
45,901
( 50,491 )
3日目
47,600
( 52,360 )
3日目
49,300
( 54,230 )
3日目
51,001
( 56,101 )
3日目
52,700
( 57,970 )
3日目
54,400
( 59,840 )
3日目
56,101
( 61,711 )
3日目
57,801
( 63,581 )
3日目
59,500
( 65,450 )
3日目
61,201
( 67,321 )
3日目
62,901
( 69,191 )
3日目
64,600
( 71,060 )
3日目
66,300
( 72,930 )
3日目
68,001
( 74,801 )
3日目
69,700
( 76,670 )
3日目
71,400
( 78,540 )
3日目
73,101
( 80,411 )
3日目
74,800
( 82,280 )
3日目
76,500
( 84,150 )
3日目
78,201
( 86,021 )
3日目
79,901
( 87,891 )
3日目
81,600
( 89,760 )
3日目
83,301
( 91,631 )
3日目
85,001
( 93,501 )
3日目
86,700
( 95,370 )
3日目
88,400
( 97,240 )
3日目
90,101
( 99,111 )
3日目
91,800
( 100,980 )
3日目
93,500
( 102,850 )
3日目
95,201
( 104,721 )
3日目
96,900
( 106,590 )
3日目
98,600
( 108,460 )
3日目
100,301
( 110,331 )
3日目
102,001
( 112,201 )
3日目

詳細情報

基本情報

・ケーブルキャリア用に使用可能
・CE対応
・UL対応
・TPEのシースを使用
・エンコーダケーブル

【カタログ掲載情報】
・CF34.UL.D(P.312~315)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力(CF34.UL,D)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力(CF34.UL,D)
ケーブルキャリア用可動単心ケーブル 動力(CF300.UL.D) CE/UL対応
ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10.UL)
ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF78.UL)
ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF2)CE/UL対応
ケーブルキャリア用可動単心シールド付ケーブル 動力(CF310.UL) CE/UL対応
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格1,841-1,293 -3,346 -1,700 -2,538 -1,578 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
芯数(芯)414481
シールド錫メッキ銅製編組錫メッキ銅製編組錫メッキ銅製編組錫メッキ銅製編組
定格電圧1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE)1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE)1000V(UL/CSA)、300/500V(CE)1000V(UL/CSA)、300/500V(CE)300V(UL/CSA)、300/500V(CE)1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE)
特性耐油性 / 耐磨耗性耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性耐油性 / 耐磨耗性耐油性 / 耐磨耗性 / 耐荷重性耐油性 / 耐磨耗性 / 耐荷重性耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
シース(外被)色グレー無煙炭グレー

ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング