17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が300型番あります。
  • 芯数(芯)

    • 7
    • 12
  • 導体断面積(mm2)

    • 0.08~0.14
    • 0.31~0.49
    • 0.5
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル CF111.D

未確定:候補が300型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

芯数

(芯)

導体断面積

(mm2)

仕上り外径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
1
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
2
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
3
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
4
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
5
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
6
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
7
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
8
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
9
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
10
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
11
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
12
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
13
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
14
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
15
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
16
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
17
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
18
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
19
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
20
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
21
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
22
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
23
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
24
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
25
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
26
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
27
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
28
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
29
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
30
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
31
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
32
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
33
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
34
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
35
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
36
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
37
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
38
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
39
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
40
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
41
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
42
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
43
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
44
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
45
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
46
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
47
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
48
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
49
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
50
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
51
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
52
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
53
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
54
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
55
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
56
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
57
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
58
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
59
10
1個
[12] 4X2+4
[0.31~0.49] 0.34+0.5
9
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,492
( 2,741 )
3日目
4,983
( 5,481 )
3日目
7,475
( 8,223 )
3日目
9,967
( 10,964 )
3日目
12,458
( 13,704 )
3日目
14,950
( 16,445 )
3日目
17,442
( 19,186 )
3日目
19,933
( 21,926 )
3日目
22,425
( 24,668 )
3日目
23,000
( 25,300 )
3日目
25,301
( 27,831 )
3日目
27,600
( 30,360 )
3日目
29,900
( 32,890 )
3日目
32,201
( 35,421 )
3日目
34,500
( 37,950 )
3日目
36,801
( 40,481 )
3日目
39,101
( 43,011 )
3日目
41,400
( 45,540 )
3日目
43,701
( 48,071 )
3日目
46,001
( 50,601 )
3日目
48,302
( 53,132 )
3日目
50,600
( 55,660 )
3日目
52,900
( 58,190 )
3日目
55,201
( 60,721 )
3日目
57,500
( 63,250 )
3日目
59,800
( 65,780 )
3日目
62,101
( 68,311 )
3日目
64,400
( 70,840 )
3日目
66,701
( 73,371 )
3日目
69,001
( 75,901 )
3日目
71,300
( 78,430 )
3日目
73,601
( 80,961 )
3日目
75,901
( 83,491 )
3日目
78,202
( 86,022 )
3日目
80,500
( 88,550 )
3日目
82,800
( 91,080 )
3日目
85,101
( 93,611 )
3日目
87,400
( 96,140 )
3日目
89,700
( 98,670 )
3日目
92,001
( 101,201 )
3日目
94,300
( 103,730 )
3日目
96,601
( 106,261 )
3日目
98,901
( 108,791 )
3日目
101,200
( 111,320 )
3日目
103,501
( 113,851 )
3日目
105,801
( 116,381 )
3日目
108,102
( 118,912 )
3日目
110,400
( 121,440 )
3日目
112,700
( 123,970 )
3日目
115,001
( 126,501 )
3日目
117,300
( 129,030 )
3日目
119,600
( 131,560 )
3日目
121,901
( 134,091 )
3日目
124,200
( 136,620 )
3日目
126,501
( 139,151 )
3日目
128,801
( 141,681 )
3日目
131,100
( 144,210 )
3日目
133,401
( 146,741 )
3日目
135,701
( 149,271 )
3日目
138,002
( 151,802 )
3日目

詳細情報

基本情報

・ケーブルキャリア用に使用可能
・CE対応
・UL対応
・PURのシースを使用
・エンコーダケーブル

【カタログ掲載情報】
・CF111.D(P.228~233)

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル CF111.Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル CF111.D
ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル エンコーダ(CF211) CE/UL対応
ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力(CF34.UL,D)
ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10.UL)
ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル データ(CF240)
ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF6) CE/UL対応
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格1,851-1,545 -1,841 -3,346 -1,008 -1,350 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
シールド錫メッキ銅製編組錫メッキ銅製編組錫メッキ銅製編組錫メッキ銅製編組
定格電圧30V(UL/CSA)、50V30V(UL/CSA)、50V1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE)1000V(UL/CSA)、300/500V(CE)300V(UL/CSA)、300/300V(CE)600V(UL/CSA)、300/500V(CE)
特性耐油性 / 耐磨耗性耐油性耐油性 / 耐磨耗性耐油性 / 耐磨耗性耐油性 / 耐荷重性耐油性
シース(外被)色黄緑グレーグレー
安全規格UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CEUL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CEUL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CEUL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CEUL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CEUL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE

ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング