17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

XP Power AC/DCコンバータ オープンフレーム(5Vdc,12Vdc 3A,8A) ECM60UD21

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

XP Power AC/DCコンバータ オープンフレーム(5Vdc,12Vdc 3A,8A)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ECM60UD21

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc
・出力電流 = 3 A, 8 A
・定格電力 = 60W
・入力電圧 = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
・出力数 = 2
・パッケージタイプ = オープンフレーム
・長さ = 101.6mm
・医療規格認定 = あり
・奥行き = 27mm
・リップルノイズ = 1% Pk-Pk
・ロードレギュレーション = ±3 (V1) %, ±5 (V2) %
・ラインレギュレーション = ±0.5%
・最低温度 = 0℃
・最高温度 = +70℃
・重さ = 150g

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト