エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Deltron IECフィルタ オス パネルマウント 10A 250 V ac/dc

通常単価(税別)
5,315
税込単価
5,847
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = オス・端子方法 = Tab・定格電流 = 10A・定格電圧 = 250 V ac/d...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

RID1042H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RID1042Hの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
RID1042H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,315
( 5,847 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・端子方法 = Tab
・定格電流 = 10A
・定格電圧 = 250 V ac/dc
・取り付けタイプ = パネルマウント
・幅 = 24mm
・深さ = 51.7mm
・高さ = 50mm

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Deltron IECフィルタ オス パネルマウント 10A 250 V ac/dcの型番RID1042Hのページです。 型番RID1042Hに関する仕様情報を記載しております。
Deltron IECフィルタ オス パネルマウント 10A 250 V ac/dcのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Deltron IECフィルタ オス パネルマウント 10A 250 V ac/dc
Schaffner IECフィルタ(オス/IEC規格/IEC・EN 60939 パネルマウント)
プラグ 平刃形(125V・250V)
IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A〜10A/ネジ止め/C14)
IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(1A〜10A/ネジ止め/C14)
TE Connectivity IECフィルタ(オス/C14/フランジマウン)
メーカーDELTRONSchaffnerアメリカン電機ミスミミスミTE Connectivity
通常価格5,3153,100980 -1,122 -3,641 -3,131
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト