エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Anderson Power Products 小型電源コネクタ

通常単価(税別)
2,520
税込単価
2,772
通常出荷日:5日目

・最低使用温度 = -20℃・動作温度 Max = +105℃

  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

134G1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

134G1の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
134G1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,520
( 2,772 )
5日目

詳細情報

基本情報

・最低使用温度 = -20℃
・動作温度 Max = +105℃

ご注意

  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Anderson Power Products 小型電源コネクタの型番134G1のページです。 型番134G1に関する仕様情報を記載しております。
Anderson Power Products 小型電源コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Anderson Power Products 小型電源コネクタ
Anderson Power Products SB50 シリーズ コネクタハウジング
Anderson Power Products SB120 シリーズ コネクタハウジング
サーボモーター用電源コネクタセット
SMSシリーズ ナイロンコネクタ 小型・軽量・ローコストタイプ
CC-Link 電源・FG用オンラインコネクタ
メーカーANDERSON POWERANDERSON POWERANDERSON POWER三菱電機SOURIAU三菱電機
通常価格2,5202,2395,3626,373 -155 -6,493
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト