エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Bulgin ダストキャップ PX0733/0734

通常単価(税別)
1,872
税込単価
2,059
通常出荷日:5日目

【仕様】・BULGIN CONNECTOR Bulginダストキャップ・IP保護等級=IP68・色=黒

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

PX0733/PX0734
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PX0733/PX0734の仕様・寸法情報

種類
その他
商品種類
ダストキャップ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PX0733/PX0734
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,872
( 2,059 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・BULGIN CONNECTOR Bulginダストキャップ
・IP保護等級=IP68
・色=黒

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Bulgin ダストキャップ PX0733/0734の型番PX0733/PX0734のページです。 型番PX0733/PX0734に関する仕様情報を記載しております。
Bulgin ダストキャップ PX0733/0734のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Bulgin ダストキャップ PX0733/0734
MSコネクタ用防塵キャップ(プラグ用)
TE MATE-N-LOK 770232-1 ダスト MATE-N-LOKコネクタ 770232
日本航空電子工業 端子 IL-AG5シリーズ
TE Connectivity 828904-1 コネクタシール 青
MX123™ 防水コネクターシステム ワイヤードレスカバー
メーカーBULGINCONNECTERミスミTE Connectivity日本航空電子工業TE Connectivityモレックス
通常価格1,8721,635 -722071123
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他その他その他フード
商品種類ダストキャップ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト