エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

基板ソケット 2列32極ストレート WR-PHDシリーズ

基板ソケット 2列32極ストレート WR-PHDシリーズ 61303221821
通常単価(税別)
658
税込単価
724
通常出荷日:5日目

・シリーズ = WR-PHD・ピッチ = 2.54mm・コンタクト数 = 32・行数 = 2・ボディ向...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

61303221821
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

61303221821の仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
使用電圧(V)
AC250
ピン数
32
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
その他
接続方向
ストレート
代表規格
UL

商品情報

製品仕様

型番シリーズピッチコンタクト数行数ボディ向き取り付けタイプ端子方法タイプ定格電圧
61303221821WR-PHD2.54mm322ストレートスルーホールはんだ基板対基板250 V ac

型番リスト

表示件数
型番
61303221821
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
658
( 724 )
5日目

詳細情報

基本情報

・シリーズ = WR-PHD
・ピッチ = 2.54mm
・コンタクト数 = 32
・行数 = 2
・ボディ向き = ストレート
・取り付けタイプ = スルーホール
・端子方法 = はんだ
・タイプ = 基板対基板
・定格電圧 = 250 V ac

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

基板ソケット 2列32極ストレート WR-PHDシリーズの型番61303221821のページです。 型番61303221821に関する仕様情報を記載しております。
基板ソケット 2列32極ストレート WR-PHDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
基板ソケット 2列32極ストレート WR-PHDシリーズ
JST コネクタハウジング F32シリーズ オス 1列3極 F32FSS-03V-KX
JST コネクタハウジング F32シリーズ オス 1列3極 F32FSS-03V-KY
Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 2 極 1 列 ストレート
JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 4 極 1 列 ストレート
メーカーWurth Electronics日本圧着端子製造日本圧着端子製造Samtec日本圧着端子製造Samtec
通常価格6581134022632368
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目5日目
用途対基板対電線対電線対基板対基板対基板
使用電流(A)AC/DC12.25AC/DC12.256.9AC/DC36.9
使用電圧(V)AC250AC/DC600AC/DC600AC550AC/DC250AC550
ピン数3233224
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト