17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Preci-Dip 基板ヘッダピン 800-80-002-20-001101 2.54mmピッチ 2極 1列 ライトアングル 800-80-002-20-001101

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Preci-Dip 基板ヘッダピン 800-80-002-20-001101 2.54mmピッチ 2極 1列 ライトアングル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

800-80-002-20-001101

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 2
・ピッチ = 2.54mm
・行数 = 1
・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = スルーホール
・ボディ向き = ライトアングル
・高さ = 2.54mm
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 3A
・コンタクトめっき = 錫
・ハウジング材質 = ガラス繊維強化PET
・コンタクト材質 = 真鍮
・定格電圧 = 100 V ac、150 V dc

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年11月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト