エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Anderson Power ダストカバー(SB175多極コネクタ)

通常単価(税別)
3,268
税込単価
3,595
通常出荷日:5日目

・併用 = SB 175多極コネクタ・最低使用温度 = -20℃・最高使用温度 = +105℃

詳細を確認
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

134G2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

134G2の仕様・寸法情報

用途
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
134G2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,268
( 3,595 )
5日目

詳細情報

基本情報

・併用 = SB 175多極コネクタ
・最低使用温度 = -20℃
・最高使用温度 = +105℃

ご注意

  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Anderson Power ダストカバー(SB175多極コネクタ)の型番134G2のページです。 型番134G2に関する仕様情報を記載しております。
Anderson Power ダストカバー(SB175多極コネクタ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Anderson Power ダストカバー(SB175多極コネクタ)
Preci-Dip 多極コネクタ(2mmピッチ/2極/1列/ストレート)
Preci-Dip 多極コネクタ(2.54mmピッチ/4極/1列/ストレート)
Preci-Dip 多極コネクタ(1.27mmピッチ/6極/2列/ストレート)
DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5(多極)
コネクタハウジング オス 1列 2極 3.96mm Economy Powerシリーズ
メーカーANDERSON POWERPRECI-DIPPRECI-DIPPRECI-DIPオムロンTE Connectivity
通常価格3,2681222044001,470 -9
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
用途その他対基板対基板対基板対基板対電線

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト