エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Delphi 圧着端子コンタクト メス Apexシリーズ 54001400

通常単価(税別)
72
税込単価
79
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = メス・シリーズ = Apex・端子方法 = 圧着・コンタクトめっき = 錫・最大ワイ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

54001400
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

54001400の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
54001400
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72
( 79 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・シリーズ = Apex
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 錫
・最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
・最大接触抵抗 = 2mΩ

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Delphi 圧着端子コンタクト メス Apexシリーズ 54001400の型番54001400のページです。 型番54001400に関する仕様情報を記載しております。
Delphi 圧着端子コンタクト メス Apexシリーズ 54001400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Delphi 圧着端子コンタクト メス Apexシリーズ 54001400
Molex メス 圧着端子コンタクト
圧着端子コンタクト メス メイテンロック
Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ
Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ
Multilock 070シリーズ メス 圧着端子コンタクト
メーカーDelphiモレックスTE ConnectivityモレックスモレックスTE Connectivity
通常価格7243818282,700
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト