エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Radiall RFターミネータ, SMA, プラグ, 4GHz, 1W

通常単価(税別)
2,439
税込単価
2,683
通常出荷日:5日目

・インタフェースタイプ = SMA・ジェンダー = オス・ボディ向き = ストレート・取り付けタイプ ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

R404101000W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R404101000Wの仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
形状
ストレート
シリーズ
SMA
インピーダンス(Ω)
50
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
動作周波数 (GHz)
0~4
定格電力平均
1W
-
-

型番リスト

表示件数
型番
R404101000W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,439
( 2,683 )
5日目

詳細情報

基本情報

・インタフェースタイプ = SMA
・ジェンダー = オス
・ボディ向き = ストレート
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・インピーダンス = 50Ω
・動作周波数 = 0 → 4GHz
・定格電力平均 = 1W

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Radiall RFターミネータ, SMA, プラグ, 4GHz, 1Wの型番R404101000Wのページです。 型番R404101000Wに関する仕様情報を記載しております。
Radiall RFターミネータ, SMA, プラグ, 4GHz, 1Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Radiall RFターミネータ, SMA, プラグ, 4GHz, 1W
SMA 同軸コネクタ Radiall ジャック コンタクト:金めっき R125222000W
Radiall BNCコネクタ ストレート プラグ ケーブルマウント 圧着タイプ ニッケル
Amphenol BNCコネクタ ストレート ケーブルマウント クランプ(メス,75Ω,1GHz)
SMAコネクタ ケーブル用プラグ
TE Connectivity SMA 同軸コネクタ プラグ(オス)1-1478903-0
メーカーRadiallRadiallRadiallAMPHENOLトーコネTE Connectivity
通常価格2,4394,0842,6082,226847 -2,166
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜5日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズSMASMABNCBNCSMASMA
インピーダンス(Ω)505075755050
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト